Stabile și strânse în tăierea zilnică
Lanțul electronic® E4.80 este robust, iar designul său îl face deosebit de potrivit pentru aplicații cu niveluri ridicate de murdărie. Pe cursa de 30 de metri a axei x, cursa superioară a lanțului energetic se sprijină pe cursa inferioară. O toleranță ridicată la uzură, pe de o parte, și suprafețe de contact largi, pe de altă parte, asigură faptul că forțele exercitate sunt distribuite pe o suprafață mare. Acest lucru are ca rezultat o stabilitate durabilă și fiabilitate funcțională. La acestea se adaugă contururile deosebit de netede. Abraziunea redusă protejează furtunul și cablul din interiorul lanțului pe termen lung. Dacă este necesar, barele transversale detașabile de pe ambele părți permit înlocuirea rapidă și ușoară a cablului sau a furtunului.
Sistemul dublu dreptunghiular stop-dog asigură o absorbție maximă a forței și, prin urmare, o stabilitate ridicată pentru lungimile mari nesusținute. Conexiunile cu șuruburi și găuri mari și cu toleranțe strânse sunt responsabile pentru absorbția ridicată a sarcinii. Un joc aproape complet zero asigură o durată lungă de viață. Principiul plăcii interioare/exterioare - verigile interioare și exterioare ale lanțului se întrepătrund - asigură o funcționare dreaptă, forțe de retenție ridicate și etanșeitate extremă. Chiar și cele mai fine particule de praf și umiditate nu se pot depune sau pătrunde în interior. La acestea se adaugă problemele legate de vibrații și zgomot reduse. Acest lucru este cauzat de frânele încorporate pe stopurile radiale.
Teste convingătoare"Primele teste ne-au convins deja," raportează Gruber. "Suntem siguri că investiția în tehnologie va da roade." Alexander Ritzka se așteaptă, de asemenea, la acest lucru: "Am folosit lanțul energetic robust în sistemele noastre încă din prima zi. Experiența noastră a fost mai mult decât bună. Până în prezent, nu am avut nicio plângere din partea clienților. Nu au existat perioade de nefuncționare. Lanțurile sunt livrate, asamblate de noi, echipate cu cablurile și furtunurile necesare, iar ferăstraiele sunt apoi puse în funcțiune. Cooperarea cu igus® a funcționat întotdeauna fără probleme."