Sisteme și cabluri rezistente de alimentare cu energie pentru tehnologia de acționare liniară de la HIWIN

Cele mai înalte cerințe în automatizare: e-chain® și cablu în funcționare continuă

Profil

  • Ce a fost necesar: cablu de servomotor chainflex® și cablu de sistem de măsurare, furnizat preasamblat pe ambele părți cu conector ca așa-numitul readycable®; lanț energetic de tip E2/000
  • Cerințe:  Accelerații ridicate de până la 10 g, viteze de până la 5 m/s, puțin spațiu de instalare disponibil, așteptări ridicate privind durata de viață și tensiuni nominale de 600 V pentru cablu, precum și o aprobare UL necesară.
  • Industrie: Tehnologie de automatizare
  • Succes pentru client: Lanțurile și cablurile își dovedesc eficiența în întreaga lume și într-o mare varietate de aplicații. De exemplu, la tăierea tuburilor în industria auto, unde sistemul de alimentare cu energie și cablul funcționează practic fără uzură - în ciuda cantității mari de așchii.
Lanțul portcablu E2/000 ghidează cabluri servo portocalii și cabluri de sistem într-o mașină.

Problema

Soluția

Sistemele de alimentare cu energie și cablul Chainflex® garantează o durată lungă de viață în ciuda celor mai mari accelerații

cablu chainflex® pentru motorul de cuplu HIWIN

cablul servo (portocaliu) și cablul sistemului de măsurare (gri) în timpul instalării

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță