Rulmenții din plastic cu funcționare lină înlocuiesc rulmenții metalici în mașinile-unelte DMG

Rulmenții din plastic fără defecțiuni de la lid Maho Gildemeister economisesc cel puțin 50 % din costuri

Profil

  • Ce a fost necesar: " iglidur ®" -plasticplainbearing, lanțul energetic
  • Cerințe: Funcționarea fără probleme a lanțului energetic cu sarcină mare în mașini
  • Industrie: Construcția de mașini-unelte
  • Succes pentru client: Testele de laborator extinse pentru înlocuirea rulmenților metalici au condus la produsul ideal, rulmenții iglidur®, care mențin un coeficient de frecare la alunecare practic constant pe întreaga durată de viață, nu necesită întreținere și, în același timp, înseamnă o reducere a costurilor de cel puțin 50 la sută
Hală mare de producție cu mașini CNC și poduri rulante DEMAG.

Problema

Soluția

Lanțul energetic și cablurile ghidează cablurile protejate prin zona de mișcare a mașinii.
Un instrument măsoară o piesă fixată într-o mașină.
O mână reglează un rulment alunecător igus pe o mașină.
Lucru manual la un ansamblu mecanic, cu piesă și unealtă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță