Raport utilizatorFlexibil și durabil: 3D-e-chain® pentru strunguri automate cu mai multe fusuri CNC de la Schütte

Design compact cu flexibilitate ridicată: triflex®- lanț energetic cu mai mult de 4,5 milioane de cicluri pe an

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț energetic multiaxial triflex® R-Type TRL 60
  • Cerințe: Pentru a alimenta fusul, ghidajul de cablu trebuia să poată efectua o mișcare de rotație foarte rapidă, pe lângă avansul axial. În același timp, acesta trebuie să poată efectua în mod fiabil mai mult de 4,5 milioane de cicluri pe an.
  • Industrie: Mașini-unelte
  • Succes pentru client: Alimentare cu energie de înaltă tensiune cu umplere simplă. Tip compact pentru un design compact al mașinii cu mai mult spațiu pentru cablu. Flexibilitate ridicată datorită conexiunii cu articulație cu bilă și soclu fabricate cu precizie, fără cablu de oțel. Durată lungă de viață la cele mai mari sarcini.
Mașină CNC Schütte

Problema

Soluția

**Figura 2:** Configurația de bază a SCX are șase fusuri. Sunt posibile până la nouă fusuri pentru prelucrarea pe două fețe.

**Figura 3:** Fiecare poziție de lucru individuală trebuie să fie alimentată cu medii, energie și semnale.

**Figura 4:**Schütte a creat conexiuni standardizate pentru montarea lanțurilor triflex® R pe ax.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță