Modificarea limbii :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Slovenia
iglidur® Tribo-Tape V400 rezolvă problemele de uzură
Pentru a reduce uzura mașinii sale de frezat, producătorul se bazează pe iglidur® Tribo-Tape realizat din materialul iglidur® V400. Cu intervenții minime asupra mașinii, aceasta a fost o soluție extrem de economică care funcționează acum fără defecțiuni de un an.
Pe lângă rezistența la uzură, iglidur® V400 impresionează printr-o rezistență la temperaturi de până la +200 C și o rezistență ridicată la medii.
Rezistență extremă la uzură în comparație cu materialele standard
Materialele de peliculă și-au putut dovedi rezistența ridicată la uzură în laboratorul de testare de 2.750 de metri pătrați al companiei. În cadrul unui test de uzură împotriva unui știft din oțel inoxidabil, toate cele patru Tribo-Tapes au avut performanțe de până la 10 ori mai bune decât țesătura din sticlă PTFE și compușii din bronz PTFE. Materialele sunt, de asemenea, puțin abrazive, fără lubrifiant și fără întreținere.
Ușurința de prelucrare - tăierea la dimensiune este posibilă cu ajutorul foarfecelor - și suportul autoadeziv opțional al Tribo-Tape oferă posibilități de aplicare aproape nelimitate.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h