<font size="7">Pentru translație verticală</font><br>Un robot modular de depozitare</font>
  • Ce a fost necesar: Un robot de depozitare complet modular care să fie atât foarte compact, cât și foarte rapid
  • Cerințe: 100% lubrifiere și fără întreținere, durată de viață ridicată datorită numărului foarte mare de cicluri, greutate redusă, compact, silențios și cu vibrații reduse, bine dimensionat pentru a suporta greutatea rafturilor
  • Produse utilizate: șurub de ghidare cu elice mare dryspin® cu prelucrare trunnion și piuliță filetată cu flanșă corespunzătoare în dimensiunea filetului DS12x15, rulment cu colier dublu iglidur® M250
  • Succes pentru client: Această soluție, care seamănă cu un cub Rubik uriaș, este extrem de rapidă și foarte compactă. În plus, datorită modularității sale de neegalat, această soluție se adaptează oricărui spațiu, oricât de mic. Soluția TAK-ONE este deosebit de importantă în logistica urbană. Prin urmare, Galam Robotics o oferă tuturor comercianților cu amănuntul care doresc să crească de zece ori productivitatea și compactitatea depozitelor sau centrelor logistice urbane.
Robot de laborator

Problema

Soluția

Produse utilizate

dryspin® șurub de plumb prelucrat

Șurub de acționare

dryspin® piuliță cu șurub de plumb cu flanșă

Piuliță pentru șurub de acționare

iglidur® M250 rulment cu flanșă dublă

Lagăre de alunecare

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță