Logistică mărfuri: împingător de produse cu lanț energetic lung de 16 m fără șină de ghidare

lanț energetic autoglide pentru transportul mărfurilor între producție și rulment în fabricarea mobilei

  • Ce a fost necesar: lanț energetic autoglide E2/000 AG; cablu chainflex®; furnizat ca un
  • lanț gata asamblat ®Cerințe: A fost necesară o trasare a cablului fără jgheab de ghidare pentru un traseu de 16 metri, astfel încât să nu obstrucționeze circulația mărfurilor.
  • Industrie: manipularea materialelor
  • Succes pentru client: Cu lanțul energetic autoglide, șinele de ghidare sunt înlocuite cu mici ghidaje de podea peste care se poate trece și care trebuie instalate doar la fiecare 2 metri. Datorită readychain® cu cabluri preasamblate, clientul economisește, de asemenea, timp și costuri de instalare.
Lanțul portcablu ghidează cablurile către o mașină pe podeaua de beton.
Un lanț portcablu negru ghidează cablurile într-un canal metalic.
Role transportoare și paleți pe o linie de producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță