Rulmenții fără coroziune au o durată de viață de peste 10 ani la un împrăștiator de gunoi de grajd

La acest împrăștiator de limită, rulmenții igubal® de mare rezistență garantează o funcționare fără defecțiuni

Profil

  • Ce a fost necesar: Rulment sferic pe cilindrul hidraulic
  • Cerințe: Erau necesare componente de rulment rezistente la coroziune și la sarcini grele, care să funcționeze permanent chiar și la temperaturi scăzute.
  • Industrie: inginerie agricolă
  • Succes pentru client: Rulmenții igubal® au fost puși la încercare de două ori pe o perioadă de 100 de ore fiecare, la -20 °C și sub efectul unei sarcini de blocare de 4.000 N. Aceasta corespunde unei durate de viață de 10 ani. Aceasta corespunde unei durate de viață de 10 ani. La aceasta contribuie specificațiile de amortizare a vibrațiilor, precum și capacitatea ridicată de încărcare și rezistența la coroziune a articulației de tip clevis. Acestea sunt, de asemenea, o alternativă rentabilă la rulmenții din oțel.
Trei vederi ale unei piese mecanice roșii, cu arc și mecanism articulat.

Problema

Soluția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță