Modificarea limbii :
Aplicarea erbicidelor direcționate cu capăt de tijă igubal® fără lubrifiere

Start-up-ul elvețian EcoRobotix produce roboți autonomi pentru controlul ecologic și economic al buruienilor. Robotul cântărește aproximativ 130 de kilograme, se deplasează independent, se orientează și se poziționează folosind GPS și o cameră foto.
Cu ajutorul unui sistem de captare a imaginilor, acesta recunoaște dacă și unde se află buruienile. După ce a identificat o buruiană, robotul pulverizează o microdoză de erbicid pe buruiană cu o precizie precisă, cu ajutorul a două brațe robotizate. Pentru a asigura manevrabilitatea dorită a celor două brațe robotizate, sunt utilizate capete de tijă igubal®.

igubal® Rulmenți sferici pentru utilizare fără întreținere
Odată instalate, Ramele sferice nu mai necesită nicio atenție - datorită designului lor fără lubrifiant, inserțiile de întreținere nu mai sunt necesare. De asemenea, acestea sunt rezistente la murdărie și praf - fără garnituri. Spre deosebire de rulmenții metalici lubrifiați, nu se formează amestecuri gomoase sau paste care să lege murdăria de punctul de sprijin.
Rulmenții drepți din elementele de rulment igubal® pot fi utilizați fără garnituri, chiar și în condiții de contaminare extremă, indiferent dacă această contaminare este praf fin sau murdărie grosieră. Rulmenții sferici din polimeri sunt, de asemenea, cu până la 80% mai ușori decât rulmenții metalici. În acest caz, pentru fiecare braț al robotului sunt instalate douăsprezece rulmenți cu capăt de tijă sau 24 de rulmenți cu capăt de tijă pentru două brațe. Acest lucru sprijină în mare măsură construcțiile ușoare, desigur, ca să nu mai vorbim de reducerea consumului de energie.

fără lubrifiere

Fără coroziune

eficiente din punct de vedere al costurilor
Aici puteți găsi produsele utilizate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h