Rulmenți sferici rezistenți la murdărie în roboți pentru controlul buruienilor

Aplicarea erbicidelor țintite cu capătul de tijă igubal® fără lubrifiere în robotul autonom

Profil

  • Ce a fost necesar: Ramele sferice igubal®
  • Cerințe: utilizarea în câmp a necesitat planetare sferice rezistente la murdărie și praf, precum și robuste; în același timp, clientul căuta o soluție rentabilă și ușoară
  • Sectorul de activitate: Agricultură
  • Succes pentru client: Ramele sferice igubal® sunt rezistente la medii, raze UV, radiații radioactive, murdărie și praf; spre deosebire de capetele de tijă metalice, acestea sunt capabile să absoarbă vibrațiile; în plus, rampele sferice din polimeri sunt cu până la 80% mai ușoare decât rampele metalice, ceea ce a avut un impact pozitiv și asupra consumului de energie în această aplicație
Robotul agricol igubal de la EcoRobotix pe un câmp pentru agricultură de precizie.

Problema

Soluția

Ne dorim o soluție economică și ecologică. [...] În plus, plasticul este produs într-un mod eficient din punct de vedere energetic, rutele de transport sunt scurte și, cel mai important, calitatea la igus® este corectă.

Fabien Grevoz-Sicurani

Manager de producție la EcoRobotix

Robot agricol EcoRobotix cu suport igubal pe un câmp.
Rulment articulat igus igubal pe un ansamblu robotizat pentru agricultură.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță