La prima vedere, KS80 cu inserție de uzură nu pare a fi diferit de KS80 standard sau de cuplajele comparabile. Acesta constă dintr-o bilă de cuplare și un panou de remorcare, care sunt instalate în reglarea înălțimii. Ca de obicei, panoul de remorcare este poziționat pe capul cu bilă de sus. Acesta este asigurat împotriva decuplajului neintenționat cu ajutorul unui dispozitiv de fixare și creează o conexiune fără joc. Caracteristica specială a acestui cuplaj devine vizibilă doar atunci când vă uitați în priza de remorcare. Acesta conține o inserție de uzură realizată din polimeri de înaltă performanță. Materialul pentru această inserție a fost dezvoltat special pentru ROCKINGER de către igus® SE & Co. KG. Aceasta înseamnă că nu este necesară lubrifierea suplimentară a cuplajului, iar întreținerea este redusă la minimum.
ROCKINGER avea nevoie de un material plastic care să poată rezista condițiilor de funcționare nefavorabile din teren. "Sarcinile ridicate la bara de tracțiune, unghiurile de pivotare, condițiile meteorologice extreme și murdăria au fost în specificațiile noastre," reamintește Toni Milhahn, manager de produs și inginer de vânzări la ROCKINGER. La o viteză de deplasare de 40 km/h, două tone și jumătate până la trei tone de sarcină pe bara de tracțiune pun presiune pe cuplaj și pe uzură. Acesta este motivul pentru care igus® SE & Co. KG a dezvoltat un material durabil și rezistent.
KS80 cu inserție de uzură este utilizat, de exemplu, la prese de balotat, vagoane încărcătoare, împrăștiatoare de gunoi de grajd, basculante sau pulverizatoare de culturi