Sistem fiabil de alimentare cu energie pentru hala mobilă de asamblare de la locul de lansare a rachetelor

Această hală de asamblare mobilă utilizează cabluri e-chain și chainflex

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic E4/4 conceput ca un tub energetic și ca o versiune robustă, cabluri chainflex
  • Cerințe: Soluția lanțului trebuie să funcționeze fiabil pe o cursă lungă de aproape 50 m la viteze mari, cu fluctuații puternice de temperatură și un nivel extrem de ridicat de praf în timpul lansării rachetelor.
  • Industrie: Industria aerospațială
  • Succes pentru client: Lanțul energetic E4/4 este proiectat sub formă de tub și asigură o protecție optimă pentru cabluri. Este ideal pentru deplasări lungi și sarcini mari. Cablurile chainflex din lanțul e- au fost dezvoltate special pentru aplicații cu lanț și au o durată de viață lungă.
Lanț portcablu pe o mașină, cu mai multe cabluri și furtunuri.

Problema

Soluția

Aluminiu SuperTrough

Lanț energetic 8840HD.30.200.0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță