Iaht cu velă pe fundal portocaliu de banner.

Extra touch of luxury: electric windows for yachts

Glass wedge builds automatic window regulator with compact linear guide from igus®

Profile

  • What was needed: ZLW toothed belt axes, DC direct current motor, <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/product/D5" target="_self">D5 direct current motor output stage
  • Requirements: Electrical components must not only be compact at sea, but also resistant to aggressive salt water and high temperature fluctuations. They must also be as maintenance-free as possible.
  • Industry: Ship and boat building
  • Success for the customer: As the toothed belt axes have a very small clearance height, they are the ideal solution for light adjustment and positioning tasks where space is limited. The toothed belt axes are also corrosion-free.
Glisor electric drylin E de la Glaskeil pentru fereastra iahtului, lângă bucătărie.

Problem

Solution

Impressions

The experts at igus® have enough expertise and experience to consult with us on an equal footing and develop new solutions. It is also great that igus® customises the length of the timing belt axles from batch size one to our products and special solutions. This allows us to give free rein to our imagination in the design.

Mirco Eisenhauer

Developer of the Glaskeil company

Impressions from the construction phase

Dispozitiv de test Glaskeil cu panou negru în încăpere.
Dispozitiv de test Glaskeil cu panou negru în încăpere.
Fixare glaskeil pe o ghidare din aluminiu, cu suport înșurubat.
Fixare glaskeil pe o ghidare din aluminiu, cu suport înșurubat.
Instalație glaskeil cu cadru negru într-o cabină de expoziție.
Instalație glaskeil cu cadru negru într-o cabină de expoziție.
Glaskeil într-o mașină, cu cabluri vizibile și un suport la muchia de jos.
Glaskeil într-o mașină, cu cabluri vizibile și un suport la muchia de jos.
Cutie de control cu cabluri și borne pentru o aplicație glaskeil.
Cutie de control cu cabluri și borne pentru o aplicație glaskeil.
Expozitiv Glaskeil între doi angajați, într-un birou.
Expozitiv Glaskeil între doi angajați, într-un birou.

More information

Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Drive technology online shop

Drive technology configurator

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Download whitepaper

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță