Sistem de ridicare pentru iahturi

lanțul energetic și ghidajele profilate sunt utilizate în sistemele de ridicare pentru iahturi

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic seria E4; ghidaje liniare cu profil Drylin® W; rulmenți iglidur®
  • Cerințe: rezistență ridicată la coroziune, utilizare în spații de instalare restrânse, durată lungă de viață, fără lubrifiant și întreținere, rază de curbură îngustă
  • Industrie: Bărci/iahturi
  • Succes pentru client: tipurile de lanțuri și materialele au fost testate special pentru aplicație; lanțul e-chain® din igumid® oferă o stabilitate și o durată de viață ridicate și, în același timp, este rentabil; ghidajele profilate drylin® sunt rezistente la coroziune și funcționează fără probleme chiar și pe bărci cu o greutate de până la 600 kg
Yacht

Problema

Soluția

e-chains ghidează cablurile în sistemul de ridicare pentru jetski.
Două balamale metalice cu găuri pe o placă.
e-chains ghidează cablurile în siguranță de-a lungul unei mașini.
Lanțul portcablu ghidează cablurile mobile lângă un ansamblu cu cilindri metalici.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță