Vehicul văzut din lateral în mers pe pista de curse.

Prin deșert cu energie solară

Echipa Sonnenwagen se bazează pe tehnologia durabilă a rulmenților igus® pentru mașina alimentată cu energie solară

Profil

  • Ce a fost necesar: articulație de tip clevis igubal® realizată din iglidur® J; rulment simplu realizat din iglidur® J, G și I3; cutie de viteze robolink®
  • Cerințe: Rulmenți rezistenți la uzură și ușori, care să funcționeze fiabil pe întreaga distanță în diferite puncte ale mașinii solare
  • Industrie: Automobile
  • Succes pentru client: Rulmenții noștri netezi sau articulațiile clevis sunt utilizați în mecanismul telescopic pentru capacul solar, în volan, în suspensia roților din spate și în mecanismul de direcție, în balamalele de blocare a capacului și pe capacul mașinii solare. Datorită ușurinței lor, rezistenței la uzură și specificațiilor de amortizare a vibrațiilor, acestea optimizează manevrabilitatea și permit viteze de 140 km/h și mai mult.
Vehicul solar cu componente iglidur pe un drum prăfuit, într-un peisaj australian.

Problema

Soluția

Rulmenții cu flanșă autoreglabilă igubal® și rulmenții netezi iglidur® G sunt utilizați în mecanismul telescopic pentru capacul solar.

Capătul de tijă igubal® de la igus® poate fi găsit și în volan.

Direcția constă într-un design special. O cutie de viteze robolink® permite alinierea manuală a roților din spate cu un arbore flexibil și un volan.

Există, de asemenea, nenumărate puncte de rulare în sistemul de direcție care sunt echipate cu iglidur® J. Rulmentul de anduranță durabil asigură rulmenți fără lubrifiere și întreținere în mașina solară.

Un punct de sprijin deosebit de important: suspensia roților din spate. Aici, tinerii ingineri s-au bazat și pe alergătorul de anduranță iglidur® J.

Rulmenții imprimați din tribo-polimer iglidur i3 sunt utilizați în mecanismul capacului pentru intrare și ieșire rapidă.

Expertul online pentru rulmenți netezi ajută la selecție

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță