Custom-made plastic bearings for Trabant wheel suspension

Suspensia roții Trabant cu articulația axului și anvelopa în detaliu.

Problem

Solution

"Many manufacturers offer production only from a few hundred thousand units upwards. I was therefore pleased that igus was able to produce much smaller batches economically as well."

Frank Hofmann

Managing Director trabantwelt.de

30,000 Trabi owners are eagerly awaiting spare parts in Germany alone

Două bucșe de rulment pe fundal întunecat, una neagră și una albă.

Cross-country race as a baptism of fire for plastic pivot bearing bushings

Componentă de frână și rulment de roată pentru un Trabant, pe o masă de sticlă în showroom.

Smoother steering thanks to high-performance plastic

Doi bărbați stau lângă un Trabant alb, în fața unei clădiri.

Fast delivery with no minimum order quantity directly from stock

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță