Rulment cu frecare redusă a axelor rotative la închiderea automată a unui plafon decapotabil

La capota moale, în sistemul de închidere se utilizează rulmenți rezistenți iglidur®.

Profil

  • Ce a fost necesar: rulmenți iglidur ®
  • Cerințe: Datorită acționării pe o singură parte a mecanismului capotei decapotabile și a forței reduse a arcului în poziția deschis, este necesar un rulment cu frecare redusă pentru axele de rotație; rulmentul trebuie să permită și un joc axial fix, dar acesta nu trebuie să fie prea mare
  • Industrie: Industria auto
  • Succes pentru client: Cu rulmenții netezi iglidur®, clientul a găsit o soluție deosebit de rentabilă; jocul axial maxim a putut fi redus de la 1,5 mm la 0,5 mm prin utilizarea bucșei cu flanșă calibrabilă
Desen în secțiune al unei articulații cu bucșă cu bandă reglabilă, cu piesă portantă și pârghie de legătură.

Problema

Soluția

Desen tehnic al unui acoperiș decapotabil cu pârghii, cârlige și mecanism de eliberare marcate.
Schemă a acoperișului decapotabilei deschis, cu scripeți și placa de bază a parbrizului.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță