Prototipuri rapide și construcția de prototipuri din plastic

Prototipuri funcționale realizate din materiale plastice de înaltă performanță

  • Componente de probă din plastic rezistent la abraziune - de la articole individuale la producția de serie
  • Economii suplimentare de timp datorită comenzii online fără complicații și livrării rapide: Livrare peste noapte posibilă dacă comandați înainte de ora 12.00 - fără costuri suplimentare pentru comenzi de peste 150 €
  • Gamă largă de materiale: materiale plastice de înaltă performanță pentru construcția prototipurilor (aveți nevoie de ajutor la alegere?)
  • Consultanță de specialitate pentru planificarea și conceperea proiectului

Serviciile noastre de prototipare

Proces de producţie aditivi

Piesă de prototipare rapidă marcată cu bandă adezivă prin SLS.
  • Încărcați online modelul 3D
  • Prețuri și termene de livrare disponibile imediat
  • Fără costuri de scule
  • Livrare de la 24h

Prelucrare

Componentă galbenă pe un strung, în timpul prototipării rapide.
  • Calcul instantaneu transparent
  • Varietate mare de materiale
  • Verificări automatizate ale toleranței
  • Economic pentru piese voluminoase
  • Livrare de la 4 zile

Ciclu rapid de dezvoltare a produselor: de la prototiparea rapidă la producția rapidă

iglidur® Materiale pentru construcția prototipurilor

Materiale de imprimare 3D igus: filament, pulbere SLS și rășină ca prezentare generală.
  • Filamente
  • Pulbere SLS
  • Rășină DLP
Semifabricate și piese CNC din plastic, în forme și culori diferite.
  • Varietate mare de materiale
  • Bare rotunde, bare goale și plăci
  • Diverse lungimi disponibile

Cereri și referințe de la clienții noștri

Angrenaje din polimeri imprimate 3D pentru construcția prototipurilor

Pad de încărcare wireless cu suprafață antiderapantă și indicatori albaștri.

De la prototip la producția de serie pentru mașini de tăiat și bobinat

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung pentru tăierea și rebobinarea benzilor de material.

Rulmenți de alunecare cu funcționare uscată fabricați din bare de iglidur® în microscopul unui oftalmolog

Modul optic igus cu suport și buton albastru de reglare, în prim-plan.

Piese speciale turnate prin injecție rezistente la uzură în utilajele agricole

Cap distribuitor igus roșu, cu furtunuri și cuplaje metalice conectate.

Ce sunt prototipurile rapide ...

►Procese rapidede prototipare

  • SLS (sinterizare selectivă cu laser)
  • FDM (modelare prin depunere fuzionată)
  • Scule rapidePiese turnate prin injecție din matrițe de imprimare 3D
  • Procese substractive: bare
  • Alte procese comune care nu sunt (încă) disponibile la igus®
  • Care proces este cel mai potrivit pentru proiectul meu?
  • Prototip de design
  • Prototip geometric
  • Prototip funcțional / prototip funcțional
  • Prototip tehnic
  • Prototipuri industriale: serii mici pentru, de exemplu, vehicule pre-serie

Procesul de prototipare rapidă

Tipuri de prototipuri

  • Prototip de proiectare: Acest tip de prototip este construit pentru a verifica dacă obiectul realizat îndeplinește cerințele vizuale și se încadrează în conceptul general. Aceste modele nu au încă nicio funcționalitate și pot fi realizate din plastic obișnuit.
  • Prototip geometric: Prototipurile geometrice corespund deja dimensiunilor exacte ale aplicației și pot fi asamblate pentru a verifica dacă este necesar să se facă alte modificări la potrivire. În acest fel, pot fi verificate și concretizate și cerințele privind materialul necesar.
  • Prototip funcțional / prototip funcțional: Prototipurile funcționale descriu funcționalitățile centrale ale componentei planificate și pot fi testate direct în aplicație. În acest moment, se recomandă o serie mică de componente de probă pentru a le testa în diferite condiții
  • Prototip tehnic: După ce geometria finală și materialul au fost definitivate, aplicația finalizată este testată în utilizare cu ajutorul prototipului tehnic. Modelul corespunde deja în totalitate produsului final în ceea ce privește materialul, comportamentul mecanic și geometria.
  • Prototiparea industrială: Înainte ca un produs să intre în producția de serie, se produc adesea serii mici, în special în industria auto, de exemplu pentru vehicule de pre-serie, astfel încât noul model să poată fi testat de clienți. În această etapă de dezvoltare a produsului, se întâmplă adesea să fie necesare modificări ale materialului.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță