Modificarea limbii :

| igus® număr de piesă. | Material pentru înveliș | Structura cablului | Ø exterior în mm | Raza de îndoire în mm | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | comandă |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | comandă |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | comandă |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | comandă |
| CAT9661017 | Robot PUR | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5 x d | comandă |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5 x d | comandă |

| igus® Art. Nu. | Material pentru înveliș | Structura cablului | Ø exterior în mm | Raza de îndoire în mm | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | comandă |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | comandă |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | comandă |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | comandă |
| CAT9661018 | Robot PUR | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | comandă |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | comandă |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h