Conectori OC cu două fețe și cabluri portocalii pentru conectare fără contact.

Cabluri hibride potrivite pentru acționările Siemens OCC

Posibilitatea alegerii a două materiale pentru înveliș (PVC & PUR)

Economisiți costuri prin adăugarea gamei de produse în jurul materialului de înveliș exterior PVC

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Cabluri servo hibride Siemens (cabluri de bază)

Numărul de piesă al producătorului.Material pentru învelișigus® număr de piesă.Număr de conductori & Secțiunea nominală a conductorului (mm²)Ø exterior (mm)raza de îndoire (mm)Link către magazin
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin

Cabluri servo hibride Siemens (cabluri de prelungire)

Numărul de piesă al producătorului.Material pentru învelișigus® număr de piesă.Număr de conductori & Secțiunea nominală a conductorului (mm²)Ø exterior (mm)raza de îndoire (mm)Link către magazin
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100La magazin