Modificarea limbii :

Dimensiunea instalației 30 generează cu peste un factor de 2
cupluri de ieșire mai mari decât dimensiunea de instalare 20.
este posibilă proiectarea flexibilă a acționării și a ieșirii.
Date tehnice
| Nr. piesă: RL-A10.3100 | Transmisie | Greutate [g] | Blocare automată |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | da |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h