Modificarea limbii :

Cablurile chainflex® sau cablurile cu cel puțin 12 conductoare sunt întotdeauna proiectate cu toroane în fascicule. Această toronare complexă asigură o durată de viață mai lungă, cu o mișcare continuă în lanțul energetic.
Ce este toronarea în fascicul? În cazul cablurilor cu mai multe miezuri și toroane pentru lanțul energetic, pot apărea frecvent rupturi ale miezului și ale tirbușonului. Toronarea în mănunchi elimină aceste probleme datorită interiorului său foarte complex, cu mai multe toroane. Aici, cablul toronat este mai întâi răsucit cu o lungime de pas specială, iar miezul rezultat este răsucit din nou pentru a forma fascicule cu un singur miez. În cazul secțiunilor transversale mari, acest lucru se face în jurul unui element de atenuare a tensiunii. Următorul pas este retușarea acestor mănunchiuri de miez în jurul unui miez rezistent la tensiune, un element de miez real.
Această împletire multiplă a miezului înseamnă că toate miezurile modifică raza interioară și exterioară a cablului îndoit de mai multe ori la aceeași distanță. Forțele de tracțiune și compresiune sunt astfel egalizate în jurul elementului central de înaltă rezistență, ceea ce conferă structurii toronate stabilitatea interioară necesară. Acest lucru asigură faptul că toronul rămâne stabil chiar și la cele mai mari solicitări de încovoiere.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h