Modificarea limbii :

chainflex® CF33.UL - Cablu de alimentare cu motor flexibil unic, listat UL, pentru utilizarea în lanțul electronic® și în tava de cabluri.
CF33.UL este listat UL și, prin urmare, este primul cablu de motor de acest tip pentru utilizare în mișcare permanentă în lanțul energetic și pentru tava de cabluri. Avantajul pentru client este că cablul poate fi pur și simplu dirijat mai departe de-a lungul tăvii de cabluri/șinei după lanțul energetic, fără niciun punct de conectare între lanț și tăvița de cabluri. Acest cablu de motor adaugă, de asemenea, un cablu de motor din PVC ecranat la portofoliul chainflex®.
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h