Modificarea limbii :

O nouă secțiune transversală fără conductor PE pentru seria de cabluri pentru motoare high-end CF38
cablurile pentru motoare fără conductor de protecție (PE) sunt adesea utilizate atunci când conductorul de protecție trebuie instalat prin alte mijloace. igus® oferă acum seria CF38.O.PE pentru a putea oferi o soluție pentru lanțul energetic care să îndeplinească aceste cerințe electrice ale pieței.
Cablurile high-end fără halogen din seria de cabluri CF38 au un material de acoperire TPE, ceea ce le face extrem de rezistente la sarcini mecanice, cum ar fi razele mici din lanțul energetic și la influențe externe, cum ar fi temperaturi extrem de scăzute până la -35° C. Cu acest nou produs, nu numai că extindem familia CF38, dar înlocuim și modelul scos din uz CF35.UL. Aceasta înseamnă că produsele predecesoare pot fi înlocuite complet fără probleme. Noul cablu de motor high-end CF38.O.PE cu înveliș exterior TPE are aprobare UL și o durată de viață extinsă garantată de +25 %.
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6.0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24.5 | 879 | 1121 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h