Cablu de comandă CF6 în secțiune, cu conductori și ecranare.

Șapte motive pentru un cablu de lanț durabil

Primul motiv: Element central cu rezistență ridicată la tracțiune

Cablu CF6 cu capătul conductorului expus.
  • Umplerea cavității din centru
  • Absorbția forțelor din cablu în timpul mișcării

Al doilea motiv: fire de cupru

Cablu torsadat de cupru cu structură multi-conductor și manta exterioară.
  • Transmisie permanentă a curentului electric
  • Combinație perfectă între diametrul firului, numărul de fire și lungimea optimă a pasului

Al treilea motiv: Izolația miezului

Izolația conductoarelor într-un cablu ecranat, cu fire vizibile.
  • Izolație fiabilă și durabilă între miezuri
  • Material deosebit de rezistent la abraziune - PVC, TPE & XLPE

Al patrulea motiv: miezuri înfășurate în mănunchiuri

Cablu cu răsucire în fascicul, cu conductori și manta exterioară vizibile.
  • Lungimi extrem de scurte ale pasului în împletitură
  • Miezuri înfășurate în mănunchiuri începând de la 12 miezuri pentru a compensa în mod optim forța de împingere/tracțiune

Al cincilea motiv: jacheta interioară

Manta interioară a unui cablu ecranat cu strat portocaliu și mănunchi de conductoare.
  • Extrudat pentru umplerea gusset-urilor
  • Ghidaj al structurii torsadate în direcție longitudinală
  • Baza scutului

Al șaselea motiv: Protecție

Ecranarea unui cablu cu strat interior conductiv și conductori răsuciți.
  • Protecție ridicată împotriva interferențelor electromagnetice
  • Acoperire extrem de ridicată
  • Unghiul plat al împletiturii asigură mobilitatea firului de ecranare

Al șaptelea motiv: Jacheta exterioară

Structura internă a unui cablu electric cu manta exterioară, ecranare și conductori răsuciți.
  • Protecție împotriva influențelor mediului, cum ar fi uleiul, radiațiile UV și murdăria
  • Materiale extrem de rezistente la abraziune pentru proprietăți permanente ale lanțului energetic - PVC, PUR & TPE

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță