Modificarea limbii :
Oriunde ajung ambalajele în procesul de vămuire, o mare varietate de bunuri sunt adesea implicate în prealabil. În aceste linii de producție complexe, viteza, precizia și curățenia sunt esențiale. Roboții simpli au fost utilizați pe scară largă în logistică de ani de zile. În gestionarea depozitelor, de exemplu, aceștia preiau stivuirea, umplerea și demontarea paleților, sunt integrați în sisteme de sortare sau transportă mărfuri pe transportoare cu role. Oferim o varietate de elemente de mașini sau roboți logistici complecși din plastic, care sunt adaptați la aceste cerințe ale industriei de ambalare, care pot fi conforme cu FDA și UE 10/2011, pot funcționa fără lubrifiere și pauze de întreținere și își aduc contribuția la o producție economică.
"LabelMonkey" este o etichetă pentru paleți care are în centrul său robolink® DP. Datorită elementelor utilizate, LabelMonkey poate fi oferită la un preț mult mai mic decât etichetoarele de paleți anterioare.
În această celulă de picking, componentele stocate sunt sortate în prealabil în containere Euro pentru asamblare. În această aplicație, mânerele pentru fiare de călcat sunt sortate în funcție de culoare în containere Euro.
Sarcinile de ambalare și aplicațiile de preluare și plasare sunt printre cele mai comune sarcini de automatizare. În acest exemplu puteți vedea o configurație simplă constând dintr-un robot liniar de cameră, inclusiv controlul robotului și un sistem de prindere prin vid.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h