Modificarea limbii :
Dezvoltarea rapidă a digitalizării schimbă în mod fundamental procesele de producție și, prin urmare, necesită noi abilități și competențe. Prin urmare, este important ca specialiștii și managerii de mâine să fie pregătiți pentru noile provocări. Tocmai aici intervine programul de formare Low Cost Automation, deoarece relevanța practică este garantată. Motivul pentru aceasta este că roboții dezvoltați și produși pentru industrie pot fi utilizați în cadrul cursurilor de formare. Acest lucru asigură o introducere fără probleme în robotica industrială. În plus, siguranța, deoarece produsele igus® sunt conforme cu CE și, prin urmare, îndeplinesc standardele de siguranță aplicabile și, în cele din urmă, soluții rentabile, fie că este vorba de componente individuale pe care să le construiți singuri sau de sisteme complete - personalizați domeniul de aplicare al soluției în funcție de cerințele dumneavoastră.
FH Aachen a dezvoltat demonstratorul "CMC - Car Manufacturing Cube" pentru fabrica model Industry 4.0. Proiectul se concentrează pe prezentarea ideilor, dezvoltărilor și soluțiilor Industriei 4.0 utilizând componente de automatizare standard din industrie.
Cu multă dedicație și atenție la detalii, studenții de la Universitatea de Științe Aplicate din Bielefeld au transpus cunoscutul și competitivul joc de clearance Make 'n' Brake în lumea roboticii. Datorită robotului cu braț articulat utilizat, robotul reproduce exact un turn
Sistemul robot mobil cu o mână de prindere controlată de o mănușă provine dintr-o teză de diplomă la HTBLuVA Salzburg. Domeniile de aplicare sunt versatile și independente de locație.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h