Modificarea limbii :
Automatizarea în industria de catering, automatizarea generală a producției alimentare sau a serviciilor alimentare, poate acoperi toate activitățile, de la selectarea ingredientelor până la prepararea și servirea alimentelor și băuturilor către client. Roboții barista scot și servesc cafeaua proaspăt preparată. Iar roboții delta asamblează un burger folosind sistemul pick & place. Mișcările rotative, pivotante și liniare în toate aceste procese sunt asigurate de rulmenți, angrenaje și componente robotice. Aceste așa-numite materiale plastice de mișcare sunt simple de pus în aplicare, nu necesită întreținere pentru funcționare și sunt rentabile pentru realizare.
Automatizarea nu poate avea un gust mai dulce. Robotul este echipat cu o cameră și fotografiază toate bomboanele de ciocolată. Acesta învață din date unde sunt amplasate diferitele tipuri de praline. De asemenea, robotul măsoară înălțimea fiecărui tip de pralină. Aceste informații sunt utilizate ulterior la umplerea unei cutii de ciocolată.
În această aplicație, bucățile de aluat sunt plasate pe o bandă transportoare pentru un proces ulterior. Acestea sunt transportate vertical în prealabil și apoi așezate pe banda transportoare. A fost necesară o proiectare conformă cu FDA, deoarece aceasta implică manipularea alimentelor.
Mașina automată de gheață slush arată cum automatizarea poate reuși cu ușurință în industria de catering. Un sprijin util pentru mulți restauratori în perioadele de penurie de forță de muncă.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h