Modificarea limbii :
Ce a fost necesar:
Sistem de manipulare personalizat pentru testarea plăcilor de circuite
Cerințe:
Unitate robotizată foarte compactă și personalizată cu precizie ridicată de poziționare de 0,1 mm
Material:
Kit de construcție: Articulații RL-D / Robot finalizat: RL-DP-4
Sector industrial:
Industria electrică
Succes pentru client:
Sistemul modular de roboți automatizează munca manuală intensivă în producția la scară largă și mărește capacitățile de producție
Descoperiți configuratorul nostru online
Cu ajutorul configuratorului nostru online intuitiv, vă puteți crea propriul robot cu braț articulat robolink® cu doar câteva clicuri. Rapid, personalizat și cu un preț fix.
Descoperiți acum libertatea nelimitată cu instrumentele noastre.

roboți eficienți din punct de vedere al costurilor pentru proiectul dvs. de automatizare
Puteți găsi robotul potrivit pentru aplicația dvs. individuală în magazinul nostru online.
Răsfoiți, aflați mai multe și comandați cu ușurință.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h