guidelok

guidelok orizontal

Ghidare în partea superioară pentru curse lungi, nesprijinite, în zone cu șpan

guidelok orizontal
  • Așchiile nu pot rămâne blocate între suprafețele de alunecare ale patinelor superioare și inferioare
  • Sistem modular cu puține piese (posibil și fără jgheaburi laterale)
  • Creștere enormă a lungimilor nesusținute ale lanțului energetic
  • Ghidaj inteligent al cursei superioare cu suporturi pivotante pentru role
guidelok orizontal
înălțimea de instalare orizontală guidelok
înălțimea de instalare orizontală guidelok

Gama de produse | Seria 907.645 | Pentru raze de curbură de până la 300mm

Număr piesăPentru seriiLățime interioară Bi:Raza de îndoire
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gama de produse | Seria 907.837 | Pentru raze de curbură de la 350 până la 500mm

Număr piesăPentru seriiLățime interioară Bi:Raza de îndoire
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principiul de proiectare

guidelok orizontal
guidelok orizontal
guidelok orizontal
guidelok orizontal în strunguri
Configurator al separării de interior

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță