Aranjament vertical, suspendat

Înălțimea maximă a cursei 100 m
v max. 20 m/s În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului
a max. 50 m/s2 În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului
Sfaturi de proiectare pentru mișcarea suspendată

Sfaturi pentru lanțurile energetice suspendate

Trei tipuri de instalare pentru aplicații suspendate vertical

Mișcare fără accelerație laterală
Mișcare cu accelerație laterală
Mișcare cu accelerație laterală

Utilizare fără încovoiere pentru aplicații suspendate cu spațiu redus

Portcabluri fără încovoiere

Realizat în practică și dovedit de peste 100.000 de ori

Echipamente pentru tehnologia dedicată băuturilor

Echipamente pentru tehnologia băuturilor

Propulsor retractabil

Propulsor retractabil

Unități de stocare și recuperare

Unități de depozitare și recuperare

Instalație de foraj

Cele mai bine vândute produse ale noastre pentru aplicații suspendate

guidelok vertical
Sistem E4.1
Sistem E2/000
Magazin online de portcabluri
Portcabluri
Informații despre portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță