Sisteme de alimentare cu energie pentru ecluze și docuri

Poarta de ecluziune electrică
  • Întreținere redusă, ușor de inspectat și instalat
  • Rezistente la intemperii și fără coroziune
  • Economice, cu o durată lungă de viață

Produse durabile pentru încuietori și docuri

Portcablu cu role

Lanț energetic cu role

  • Durată de viață îndelungată datorită lagărelor de alunecare tribopolimerice care nu necesită întreținere în conexiunea dintre verigile lanțului
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m
  • Viteze de până la 5 m/s
  • Durată de viață de 10 ori mai lungă cu mai puțină forță de acționare
Jgheab de ghidare din aluminiu

jgheab de ghidare

  • Disponibil în oțel inoxidabil (304)AISI 304 și (316)AISI 316L
  • Disponibil în aluminiu pentru rezistența la apa de mare conform EN6060 și reducerea greutății
  • Disponibil în jgheaburi din plastic rentabile și rezistente la coroziune
Capăt mobil articulat

Extremitate mobilă plutitoare

  • Pentru egalizarea distanțelor lungi de deplasare
  • Mic, ușor și ieftin
  • Compatibil cu isense EC.P pentru monitorizarea inteligentă a stării lanțului electronic®
  • Poate fi utilizat cu diferite surse de energie
cabluri chainflex cu sigle DNV-GL și garanție de până la 36 de luni

cablu pentru mișcare

  • Dezvoltat pentru utilizarea în e-chain®
  • Flexibil la temperaturi scăzute, rezistent la murdărie, noroi, ulei, UV și apă sărată
  • Potrivit pentru utilizare offshore cu "Aprobare DNV-GL"

Utilizat cu succes la clienții noștri

Ecluza maritimă Wilhelmshaven

e-chain® peste 10 ani de funcționare continuă pe a doua cea mai mare ecluză maritimă din lume

Încuietoare în Krammersluis lângă Zeeland

Furnizare fiabilă de energie pentru ecluza dublă din Krammersluis

Încuietoare în Krammersluis lângă Zeeland

Sisteme de lanțuri rezistente pentru ecluza din Nieuwdorp

Servicii

Faza proiectului de inginerie
Instalarea unui sistem e-chain
O privire în laboratorul de testare a lanțului electronic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță