Stație de spălat trenuri

Rezistente la coroziune și medii: componente pentru sisteme de spălare

  • Fără lubrifiere și întreținere pentru utilizare 24/7
  • Insensibile la murdărie și umiditate
  • Rezistente la medii și fără coroziune
  • Ușoare
  • Amortizează vibrațiile
  • Sisteme complete sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
  • Configurare online și calcularea duratei de viață

Produse pentru spălătorii auto

Portcablu E4
  • Abraziune redusă, fără vibrații și extrem de rezistente
  • Se potrivesc în spații de instalare înguste
  • Potrivit pentru deplasări lungi
readychain
  • Reducerea costurilor de producție
  • Minimizarea efortului logistic
  • Reducerea timpului de asamblare
Prezentarea generală a cablurilor chainflex
  • Durată de viață calculabilă și configurabilă
  • Disponibile din stoc, de la o lungime de 1m
  • Cabluri pentru fiecare tip de mișcare
Lagăre cu articulație igubal
  • Rezistente la praf și murdărie
  • 80% mai ușoare decât alternativele metalice
  • Fără lubrifiere și cu mentenanță redusă
Ghidaje liniare drylin
  • Fără coroziune
  • Rezistent la murdărie
  • Ușoare și robuste
Rulmenți cu bile xiros
  • Rezistente la temperaturi de la -40 la +80°C
  • Robuste și rezistente la coroziune
  • Ușoare și cu întreținere redusă

Aplicații de succes ale clienților

smart plastics la o stație de spălat trenuri
Sisteme de spălare pentru camioane
Un lagăr de alunecare, realizat din semifabricat, la o linie de montare a anvelopelor
Spălarea șasiului
Reglarea ușii de protecție la o spălătorie auto
Studiu de caz privind stația de spălare a trenurilor

Studiu de caz: funcționare predictivă fără surprize

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Mai multe informații

Desen portcablu
Aflați mai multe
Configurator de portcabluri pe tabletă
Începeți acum

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță