Modificarea limbii :

suportul inferior (indicat cu roșu) este necesar numai dacă suportul cursei superioare (de la un unghi de rotație de 180°) nu poate fi atașat la sistem
jgheab de ghidare twisterchain®
Gama de produse a igus® twisterchain® include jgheabul de ghidare, a cărui utilizare oferă o serie de avantaje:
Designul modular al jgheabului de ghidare face posibilă combinarea unei varietăți de raze ale lanțului, cercului și curbei cu aceleași piese ale jgheabului. Dacă raza lanțului este modificată, jgheabul poate fi adaptat cu ușurință. Nu este necesară o nouă producție. Puteți selecta sistemul de jgheaburi de ghidare adecvat din tabelul de mai jos. Nr. de piesă specificat include sistemul complet de jgheaburi.

Exemplu de comandă pentru un jgheab de ghidare twisterchain®
R - raza de îndoire, adăugați valoarea corespunzătoare
Bi - lățimea interioară, adăugați valoarea corespunzătoare
rază exterioară
Unghiul canalului (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Designul jgheabului (.5. cu și .4. fără suport inferior)
Seria selectată (2208, 2808, 3808 sau 4008)
Jgheab de ghidare
Partea nr.
rază exterioară
unghi de rotație
jgheab complet
jgheab complet
Număr de
serii
AR [mm]
[°]
Standard
cu suport inferior
Suporturi
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
nu este necesar
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
nu este necesar
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
nu este necesar
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Întrebați-ne, suntem bucuroși să vă ajutăm

Susținerea părții superioare a lanțului de torsiune® (de la un unghi de rotație de 180°)
Jgheabul de ghidare se fixează la capătul fix al lanțului torsadat® în conformitate cu modelul de găuri prezentat. Sunt permise următoarele conexiuni cu șuruburi:
Desemnări:
A = Capătul mobil al marginii inferioare
B = Capătul fix al marginii inferioare
C = Suport pentru partea superioară
D = Spațiu liber necesar pentru twisterchain®
E = axă de rotație
F = capăt fix
G = Al 2-lea suport de rulare superioară
H = Spațiu liber necesar pentru twisterchain®
I = prima treaptă superioară a suportului
J = axă de rotație
K = capăt fix
înălțimea de instalare
Serie
RLK
HS
Hges.[mm] pentru raza de curbură
Nr. piesă
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
jgheab
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h