Sistem autoglide - Soluții speciale pentru distanțe lungi de deplasare fără jgheab de ghidare

  • Sisteme de lanț energetic cu autoghidare, fără a fi necesar un jgheab de ghidare
  • Sigur, silențios, rezistent la abraziune și eficient energetic
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 80 m
  • Viteze de deplasare de până la 4 m/s
  • Soluție rentabilă datorită eliminării jgheaburilor de ghidare
  • Timp de instalare foarte rapid pentru distanțe lungi de deplasare, deoarece nu este nevoie de jgheaburi de ghidare!
  • Lățime îngustă, funcționare silențioasă

autoglide 5

autoglide 5
  • Energie, date, aer și fluide într-un singur sistem
  • Timp de instalare cu 88% mai scurt comparativ cu un sistem convențional
  • Cursă de 80 m
  • Funcționare silențioasă: 63 dB(A) la 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG
  • Elemente de ghidare simple pentru instalare rapidă pe substrat
  • Pentru distanțe de deplasare de peste 10 m
  • Ghidajele de podea pot fi trecute peste

E2/000AG

lanț ușor AG

Carte albă: Lanț energetic cu ghidaj cu cablu de oțel ca alternativă la o bară colectoare?

Mai multe informații

Magazin online de portcabluri
Portcabluri
Informații despre portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță