Sistem în zig-zag

Sistem de ghidare în zig-zag

Zig-zag pentru ferme - sistem complet până la 15m

Sistem zig-zag complet
  • Preț redus cu până la 30% față de modelul anterior
  • Economisiți până la 20% din costuri
  • Întreținere redusă și sistem modular

Lanț electronic low-cost în zig-zag® - Sistem complet până la 10 m

  • Greutatea este mai mică de jumătate din cea a coșului zig-zag standard, permițând o sarcină utilă mai mare
  • Preț redus cu până la 50% față de coșul zig zag standard
  • Putere de acționare mai mică datorită reducerii greutății
  • Lanțuri electronice silențioase din polimer®
Zig-zag low-cost
Sisteme zig-zag la platforme pentru scene

Platforme de scenă

Sistem zig-zag în The House of Dancing Water

În Casa apei dansante

Sisteme zig-zag în portaluri de scenă

Portal de scenă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță