Materialele plastice inteligente igus oferă produse cu diferiți senzori isense și modul de evaluare icom și icom. plus, care măsoară stările de funcționare, anunță măsurile necesare de întreținere și, de asemenea, oprește funcționarea înainte de a se produce daune mai mari la echipamente.
Noi ne ocupăm de instalare. Costuri de instalare calculate în mod clar și la cerere, cu un contract de servicii pentru alimentarea completă cu energie de la igus.
În interiorul brațelor platformelor de ridicare la înălțime, sistemele de portcablu complet echipate de la igus asigură o ghidare sigură a cablului de control și a furtunurilor hidraulice. Acestea sunt testate 100% în prealabil la igus.
Această platformă de lucru este utilizată de obicei la mineritul subteran. Până acum, furtunurile și cablurile erau agățate și puteau fi ușor prinse și deteriorate.
Acest vehicul a fost special conceput pentru transportul paletelor de turbină eoliană.
Un vehicul utilitar versatil folosit la mineritul subteran, care este necesar pentru lucrările de întreținere în diverse zone.
Aceste utilaje de perforare și de bătut piloni sunt utilizate, de exemplu, la construcția de căi ferate, pentru a dispune stâlpii de beton pentru liniile electrice.
Această reproiectare permite executarea mai multor etape diferite la săparea de tuneluri cu un dispozitiv.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h