ReBeL® în restaurant

Rentabil și compact: sistem de cutii de viteze pentru robotica de service

ReBeL®: articulații unice complet integrate

Sistemul cutiei de viteze ReBeL
  • pot fi integrate de până la 5 ori mai rapid decât cutiile de viteze fără sistem de control
  • cuplu de până la 8 ori mai mare decât RL-S-17
  • 2 dimensiuni
  • cu 25% mai ușoare decât angrenajele cu undă de deformare standard de pe piață
Sistemul cutiei de viteze ReBeL
  • A: ieșire cu encoder și flanșă de montare
  • B: reductor cu arbore din plastic optimizat tribologic
  • C: Motor de curent continuu fără perii (rotor extern)
  • D: placă de comandă a motorului CAN-BUS

Două dimensiuni, o singură idee: unelte complet integrate pentru valuri de deformare

Cutie de viteze ReBeL, dimensiune de instalare 80
  • Diametru exterior: 80 mm
  • Înălțime: 58 mm
  • Greutate: 330 g
  • max. Cuplu de ieșire: 2,5 Nm
  • Cuplu nominal: 2 Nm
  • viteza de ieșire: 10 1/min.
  • Raport de transmisie: 50:1
  • Durata de viață mecanică: 1,000,000 cicluri/min.
  • număr de piesă: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Instalarea cutiei de viteze dimensiune 105
  • Diametru exterior: 105 mm
  • Înălțime: 66 mm
  • Greutate: 900 g
  • max. Cuplu de ieșire: 20 Nm
  • Cuplu nominal: 15 Nm
  • viteza de ieșire: 10 1/min.
  • Raport de transmisie: 70:1
  • Durata de viață mecanică: 1,000,000 cicluri/min.
  • număr de piesă: RL-SE-105-70-XXXX

Programarea și testarea gratuită a aplicației în avans

ReBeL joint
Aplicații LCA

Automatizare cu costuri reduse - Domenii de aplicare

ReBeL® configurator

Configurator Cobot

pictogramă de cumpărături

Magazin de automatizare cu costuri reduse

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță