Articulații unghiulare / în linie

Rulmenții noștri de împingere unghiulari și axiali igubal pentru mișcări de rotație și pivotare oferă soluția perfectă pentru diverse aplicații din diferite sectoare industriale. Lagărul unghiular igubal este alegerea optimă pentru mișcări de rotație și mișcări de pivotare precise, în timp ce lagărul axial igubal este special conceput pentru mișcările axiale. Carcasele sunt realizate din igumid G, un polimer excepțional de rezistent la impact, capabil să reziste la temperaturi cuprinse între -30°C și +80°C. Bolțul cu bilă este disponibil fie din plastic, fie din metal pentru a răspunde cerințelor aplicației dumneavoastră specifice. iglidur W300 este utilizat ca element de alunecare, un material cu o rezistență la uzură remarcabilă, chiar și în condiții dificile cu arbori aspri și medii de mediu abrazive. Datorită tipului lor ușor și a instalării ușoare, articulațiile noastre axiale și unghiulare sunt ideale pentru aplicații care necesită montare rapidă. În plus, ele amortizează vibrațiile și rezistă la murdărie și praf, asigurând fiabilitatea acestora chiar și în medii dificile. Explorați versatilitatea și performanța articulațiilor noastre unghiulare și axiale igubal, conforme cu standardele DIN 71802 și DIN 71752.

Număr de produse: 0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță