Rulmenți cu bile și flanșă

Rulmenții cu flanșă fără lubrifiere de la igus pot fi instalați rapid și sunt potrivit pentru aplicații uscate, medii umede și contact cu produse chimice. Rulează lin, sunt fără coroziune și fără mentenanță, făcându-i ideali pentru tehnologia alimentară și de ambalare, precum și pentru multe alte industrii. Alegeți dintr-o varietate de modele și dimensiuni, filtrați după diametrul interior și exterior, cerințe și variante și verificați prețurile și disponibilitatea. Apoi comandați direct online. Rulmenții noștri cu flanșă sunt semnificativ mai ușori decât rulmenții de metal comparabili și impresionează cu funcționarea lor uscată fără lubrifiant. Modelele CAD, fișele tehnice și informațiile despre intervalul de temperatură pot fi găsite pe paginile respective ale produsului. Cumpărați rulmenți cu flanșă acum în magazinul igus și lansați-vă proiectele.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță