Modificarea limbii :

Sistemele noastre sistem liniar drylin fără lubrifiere funcționează în condiții de uscăciune și, prin urmare, sunt fără mentenanță și imune la influențele externe. În plus, acestea funcționează deosebit de silențios datorită materialelor utilizate și designului special implicat. Puteți calcula cu ușurință durata de viaţă online, în doar câțiva pași. Datorită selecției personalizate a componentelor individuale de înaltă calitate, fiecare sistem liniar poate fi adaptat la nevoile specifice. Trecerea la un sistem de glisare poate reduce costurile de exploatare curente și poate îmbunătăți semnificativ tehnologia, asigurând o funcționare fără probleme și o durată de viață îndelungată.
Șinele telescopice drylin pot face față temperaturilor ridicate, vibrațiilor și altor solicitări
Ghidajele liniare drylin pot fi utilizate chiar și în medii cu nisip, șpan și praf
Fără coroziune și rezistent la substanțele din mediu, pentru aplicații subacvatice
Aproximativ de patru ori mai silențioase decât lagărele liniare corespunzătoare din metal
Cu până la 75% mai ușor datorită polimerilor de înaltă performanță
Toate sistemele funcționează fără lubrifiere suplimentară și, prin urmare, sunt extrem de curate
Aici veți găsi răspunsuri detaliate la aceste întrebări și la multe altele. Află tot ce trebuie să știi despre tehnologia noastră liniară.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h