Reductor motor pas cu pas

Motoarele-reductoare sunt exclusiv angrenaje planetare și au rapoarte de reducere. Avantajele reductoarelor sunt că au o durata de viață de până la 30.000 de ore, sunt fără mentenanță și fără lubrifiere. De asemenea, au o rezistență extremă la temperaturi de –10°C până la 90°C. Motoarele-reductoare sunt disponibile în două dimensiuni diferite. Dimensiunea flanșei de 60 mm este potrivită pentru motoare pas cu pas și motoare EC/BLDC de dimensiunea NEMA 23 și 24 - dimensiunile flanșei de 56 mm și 60 mm. Motorul-reductor cu diametrul flanșei de 90 mm este potrivit pentru NEMA 34 mare - diametrul flanșei 86 mm. Pentru toate motoarele-reductoare, se poate alege între raportul de reducere: 3, 5, 10, 15, 20 și 40.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!