Roboți liniari

Spațiul de lucru al robotului Gantry

Gantry liniar cu 2 axe, robot liniar plat cu 3 axe sau robot liniar de cameră cu 4 axe de la 1.065,28 €

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • Roboți de tip gantry standard sau personalizați
  • Termene de livrare scurte

Date tehnice despre igus® gantry robots

puterea pictogramei

Sarcină utilă de până la 85 kg

raza de acțiune a pictogramei

Întindere de până la 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

pictogramă DOF

Până la trei grade de libertate

viteza pictogramei

Viteza max. 20 culegeri/min.

repetabilitatea pictogramei

Repetabilitate: ± 0,5 mm

temperatură pictogramă

Temperatura ambiantă 0-50°C

Sistem de control al portalului

Software de control Cobot
  • Testați toate cinematicile igus® înainte de a le cumpăra cu software-ul gratuit și fără licență
  • Cu proiecte preprogramate pentru toți roboții igus®, axe simple și AGV-uri
  • Interfață 3D intuitivă cu simulare a robotului

Configurarea portalurilor personalizate

Placeholder
  • Descărcare CAD gratuită
  • Accesorii adecvate, cum ar fi e-chain® și dispozitive de prindere
  • Interfață de configurare intuitivă

Portaluri în uz

Modele actuale de roboți liniari igus

Roboti liniari standard din stoc

robot liniar plat igus
Magazin online Low Cost Automation

Magazin online

configurator robot liniar

Configurator de roboți liniari

Programare pentru demonstrația live ReBeL®

Programare pentru demonstrație

Program de educație în automatizări cu costuri reduse

Placeholder

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță