Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Îmbunătăţiţi tehnologia şi reduceţi costurile cu 25% şi mai mult.

Nenumărate opţiuni de proiectare pe baza setului modular de ghidaje liniare drylin® W

Alunecă în loc să se rostogolească! Fără lubrefiere datorită polimerilor dry-tech®

Ghidajele liniare igus® sunt fabricate din materiale plastice cu performanţe ridicate cu auto-lubrefiere, care nu necesită întreţinere. Lubrefiantul este încorporat în materialul lagărului, ceea ce face din acesta alegerea potrivită pentru condiţii de funcţionare uscată, pentru că nu necesită întreţinere pe întreaga lor durată de viaţă. Prin eliminarea lubrefianţilor, sistemele liniare igus® sunt
Sisteme modulare

Beneficiaţi de avantajele tehnice ale produselor noastre din setul modular liniar drylin® W fără întreţinere:

1.1. Rezistent împotriva absorbţiei de murdărie, praf şi umezeală

Particulele sunt respinse de pe suprafaţa de contact la mişcare.

Detalii ale principiului de funcţionare

Rezistent împotriva absorbţiei de murdărie, praf şi umezeală

Funcţionare uscată, fără lubrefiere

Sistemele cu lagăre de alunecare liniare drylin® sunt proiectate pentru funcţionare uscată. Toate aplicaţiile sunt astfel protejate împotriva contaminării cu unsoare sau ulei. Sunt posibile chiar şi aplicaţii în condiţii de murdărie şi nisip din abundenţă.

Testare efectuată de către igus®

Insensibilitate la murdărie

Particulele de murdărie sunt respinse de pe suprafaţa de contact de către mişcarea în sine. Aici partea din faţă a glisoarelor funcţionează ca un ştergător. Suprafaţa de contact rămâne curată.

Exemplu de aplicaţie

Maşină de tăiat beton

Anterior, murdăria acumulată pe rulmenţii cu bile provoca cu regularitate blocaje, chiar ruperea arborelui. Datorită drylin®, maşina funcţionează acum fără nicio disfuncţionalitate.

1.2. Zgomot redus

Detalii ale principiului de funcţionare

Silenţios şi neted

Silenţios

Zgomotul la funcţionare este de asemenea redus semnificativ prin modificarea principiului de funcţionare de la rostogolire la alunecare. Nu există rostogolire mecanică pe suprafeţe dure asociate şi nici coliziuni ale bilelor care să cauzeze zgomote.

Testare efectuată de către igus®

Zgomot redus

Mişcarea de alunecare are un zgomot extrem de redus şi se aude numai un zgomot uşor de frecare.

Exemplu de aplicaţie

Sistem pentru ascensor

În ciuda vitezei sale de deplasare relativ mari, ascensorul se deplasează cu zgomot foarte redus. Funcţionarea silenţioasă şi lină a dus la utilizarea drylin®.

1.3. Curat şi igienic

Detalii ale principiului de funcţionare

Silenţios şi neted

Curat şi igienic

Proprietăţile de funcţionare uscată a lagărelor de alunecare iglidur® nu sunt avantajoase numai în medii cu murdărie. Absenţa lubrefierii este de asemenea un criteriu important la aplicaţii cu cerinţe ridicate de igienă şi puritate.

Testat

Potrivit pentru camere cu atmosferă controlată

Ghidajele drylin® testate scot în evidenţă o aplicabilitate distinctă pentru săli cu atmosferă controlată. Au fost testate următoarele ghidaje drylin® de la igus®: N40, W10, T25 şi T30.

Exemplu de aplicaţie

Sistem de alimentare a unei maşini de ambalare sub formă de blister

Avantajele specifice ale sistemului de ghidare liniar drylin® W sunt înălţimea de instalare redusă, absenţa lubrefianţilor şi certificarea de către Fraunhofer Institute pentru aplicaţii în săli cu atmosferă controlată.

1.4. Rezistent la coroziune

Detalii ale principiului de funcţionare

Comportamentul la coroziune

Rezistenţă la coroziune şi la agenţi

Toate lagărele de alunecare din plastic iglidur® sunt fără lubrefiere prin natura lor. Există de asemenea materiale cu destinaţii speciale, care pot fi utilizate împotriva soluţiilor caustice, acizilor, agenţilor de curăţare, etc., şi care, datorită rezistenţei lor la agenţi, se pot utiliza chiar şi în cele mai dificile condiţii. Gama de produse include de asemenea materiale cu destinaţii speciale, pentru utilizare permanentă în condiţii subacvatice.

Testare efectuată de către igus®

Rezistenţă la coroziune şi la agenţi

Unitate fără coroziune

Rezistenţa sistemelor cu lagăre de alunecare liniare depinde în egală măsură de materialul asociat. Setul modular igus® poate fi livrat complet sub forma unei unităţi fără coroziune fabricate din oţel inoxidabil.

Exemplu de aplicaţie

Maşină de despicat piele

La dezvoltarea maşinii, firma de proiectare responsabilă a Dr. Dorstewitz a optat pentru utilizarea globală a lagărelor de alunecare din polimer, care funcţionează în mod fiabil în aceste condiţii de mediu dificile. În total, la noua maşină sunt instalate 239 de lagăre de alunecare igus®.

2. Materiale pentru lagăr

Materiale pentru orice tip de arbore, uzură specifică superioară

Detalii ale principiului de funcţionare

Uzură redusă - garnituri pentru lagăre de alunecare fabricate din polimeri cu performanţe ridicate

Polimeri cu performanţe ridicate

În funcţie de aplicaţie, ghidajele liniare pot fi reglate conform materialului pentru lagărul de alunecare. De exemplu, iglidur® A180 a fost dezvoltat pentru aplicaţii care necesită o soluţie conformă cu FDA.

Testare efectuată de către igus®

Uzură redusă

igus® oferă sisteme liniare din diferite materiale pentru elementele de alunecare şi cele asociate. Teste de laborator extensive şi ani de experienţă au evidenţiat faptul că iglidur® J, J 200 şi X sunt materialele ideale pentru majoritatea aplicaţiilor liniare datorită proprietăţilor lor bune la uzură şi frecare.

Exemplu de aplicaţie

Mecanism cu sabot de umplere la o presă

Prin trecerea la lagărul de alunecare liniar drylin® R, intervalul de întreţinere a acestei prese a putut fi extins cu 2 ani, în ciuda forţelor de apăsare mari de la particulele de pudră şi agenţii abrazivi. Datorită uzurii arborilor, soluţia anterioară cu recircularea de bile necesita o înlocuire a lagărelor şi arborilor la fiecare 2-3 luni.

3. Selectarea materialului ideal pentru carcasă

Diferite materiale la alegere pentru carcasă

Zinc turnat sub presiune: material standard economic

Aluminiu: greutate redusă a componentelor

Oţel inoxidabil: rezistenţă la coroziune şi la temperaturi ridicate

Mecanism „Turn-to-fit”: reglare manuală a jocului datorită funcţiei „Turn-to-Fit“, cu ajutorul unei chei pentru şuruburi


4. Selectarea lungimii ideale a căruciorului

Cărucioarele de ghidare sunt disponibile din stoc cu diferite lungimi standard, de exemplu 100mm, 150mm şi 200mm.

5. Disponibile diferite şine, cu diferite diametre şi versiuni

Detalii ale principiului de funcţionare

Disponibile diferite şine

Disponibile diferite şine

Putem tăia şinele de ghidare la lungimea dorită de dvs. Nu există lungime minimă şi nici lungime maximă a cursei.

Testare efectuată de către igus®

Lungimi maxime ale cursei

Şinele de ghidare pot fi conectate în serie, deoarece elementele de alunecare se pot deplasa cu uşurinţă pe îmbinările şinei. Acest lucru permite lungimi ale cursei de peste 20 de metri. Asamblarea este simplificată de marcarea distinctivă a îmbinărilor efectuată în fabrică.

Exemplu de aplicaţie

Maşină de tăiat sticlă

Datorită avantajului de preţ în combinaţie cu rezistenţa la murdărie şi praf, clientul a optat pentru drylin® W.

6. Set modular mare pentru şinele de ghidare

Dreptunghiular, rotund, cu şină individuală sau dublă, Ø 6mm, 10mm, 16mm, 20mm, de asemenea cu reglare manuală a jocului.

O singură şină

Dimensiune de instalare (pătrat): 6 - 20 mm
Dimensiune de instalare (rotund): 10 - 25 mm

Şină dublă

Dimensiune de instalare (pătrat): 6 - 20 mm
Dimensiune de instalare (rotund): 10 - 25 mm

Lăţimi ale şinei

Lăţimi: 30 - 120 mm

7. Extrem de flexibil - dvs. alegeţi lungimea şi lăţimea

Lăţimea, lungimea şi tipul de instalare sunt variabile. Sisteme de lagăre fixe şi flotante

Detalii ale principiului de funcţionare

Extrem de flexibile - dvs. alegeţi lungimea şi lăţimea

Instalare extrem de flexibilă

Ghidajele liniare drylin® W acceptă utilizări extrem de flexibile. Erorile de aliniere şi paralelism pot fi compensate prin utilizarea de lagăre flotante.

Testare efectuată de către igus®

Lagăr flotant pentru sistemul de ghidare

Există o soluţie fixă/flotantă potrivită pentru fiecare locaţie de instalare, indiferent dacă este orizontală, verticală sau laterală. Această metodă constructivă previne o încetinire şi/sau o blocare a ghidajului în caz de abateri ale paralelismului dintre ghidaje.

Exemplu de aplicaţie

Echipamente pentru fitness

Fit-Equip era în căutare de soluţii cu costuri rezonabile pentru înlocuirea sistemele de ghidare utilizate anterior. Pe lângă un design atrăgător, ghidajul liniar trebuia să fie în plus silenţios şi fără niciun fel de lubrefiere. Au fost alese sistemele de ghidare din setul modular drylin® W.

8. Contactul pe toată suprafaţa

Nu există sarcini punctuale, aşa cum este cazul de exemplu în cazul sistemelor cu recircularea de bile.

Este posibilă utilizarea de arbori necăliţi.

Se pot utiliza chiar şi materiale asociate nemetalice

Nu există nicio tendinţă de tocire.

Detalii ale principiului de funcţionare

Contactul pe toată suprafaţa

Contactul pe toată suprafaţa

Utilizarea de garnituri fabricate din materiale plastice cu performanţe ridicate permite contactul lagărelor de alunecare cu arborele de-a lungul întregii suprafeţe. În acest fel devine disponibilă o suprafaţă de contact considerabil mai mare, având drept rezultat o apăsare a suprafeţei mult mai redusă.

Testare efectuată de către igus®

Distribuţie optimă a sarcinii datorită suprafeţei de contact mai mari

Distribuţie optimă a sarcinii

Datorită contactului pe o suprafaţă largă în comparaţie cu sarcina punctuală în cazul unui ghidaj de lagăr cu recircularea de bile, se pot utiliza materiale pentru arbore mai moi, adesea cu costuri mai rezonabile (de exemplu VA), în plus faţă de arborii căliţi.

Exemplu de aplicaţie

Maşini de presat

Durabilitatea arborilor din oţel la aceste maşini de presat şi de separat a crescut de cel puţin patru ori; aceasta nu numai că pune în evidenţă avantajele tehnice ale ghidajelor liniare fără lubrefiant, dar face din investiţia în aceste echipamente o afacere rentabilă.

9. Şină din aluminiu cu oxidare anodică dură

Detalii ale principiului de funcţionare

Uzură redusă - garnituri pentru lagăre de alunecare fabricate din polimeri cu performanţe ridicate

Uzură redusă

Materialele lagărelor de alunecare igus® sunt adaptate la materialele cu care sunt asociate din punctul de vedere al caracteristicilor de frecare şi uzură. În combinaţie cu aluminiu cu oxidare anodică se obţine cea mai lungă durată de viaţă. Funcţionarea şi durata de viaţă a aplicaţiei dvs. pot fi calculate online cu programele accesibile gratuit pentru calculul duratei de viaţă.

Testare efectuată de către igus®

Posibilitate de evaluare

Într-un efort de îmbunătăţire continuă a gamei noastre de produse şi pentru a face faţă cerinţelor dvs. specifice, analizăm diferite materiale pentru arbori şi le testăm extensiv cu o varietate de lagăre în laboratorul nostru igus® dry-tech®.

Exemplu de aplicaţie

Mecanism cu sabot de umplere la o presă

Prin trecerea la lagărul de alunecare liniar drylin® R, intervalul de întreţinere a acestei prese a putut fi extins cu 2 ani, în ciuda forţelor de apăsare mari de la particulele de pudră şi agenţii abrazivi. Datorită uzurii arborilor, soluţia anterioară cu recircularea de bile necesita o înlocuire a lagărelor şi arborilor la fiecare 2-3 luni.

10. Numeroase accesorii

Detalii ale principiului de funcţionare

numeroase accesorii

numeroase accesorii

În completare la ghidajul clasic, care constă din şină de ghidare şi cărucior de ghidare, sistemul liniar poate fi de asemenea personalizat pentru a corespunde cerinţelor dvs.

Testare efectuată de către igus®

Variante multiple

drylin® W este disponibil sub formă de unitate cu sistem de măsură, cu clemă manuală, reglare a jocului, din oţel inoxidabil, cu cărucior compact şi lagăre hibride.

Exemplu de aplicaţie

Glisor pentru cameră de luat vederi

Lagăre reglabile individual, cleme manuale, cărucioare hibride cu „rostogolire în loc de alunecare” şi multe altele asigură o alunecare fără şocuri, fără lubrefiere, la sisteme cu camere de luat vederi.

11. Sisteme de acţionare drylin®

Detalii ale principiului de funcţionare

Rostogolire şi alunecare

Sisteme de acţionare

Pe baza setului nostru modular liniar drylin® W, putem oferi de asemenea unităţi de acţionare bazate pe un şurub de acţionare sau curea de sincronizare. Sistemele pot fi particularizate astfel încât să se potrivească cerinţelor dvs.

Testare efectuată de către igus®

Căutător de produse

Introduceţi datele utile ale aplicaţiei şi comparaţi şi configuraţi online ghidajele liniare potrivite.

Exemplu de aplicaţie

Poziţionarea capetelor de freză

La această instalaţie de fabricaţie a cadrelor pentru ferestre de aluminiu, poziţionarea capetelor de freză se face cu masa de ghidare liniară drylin® SHT. Deoarece nu se utilizează lubrefianţi în nicio poziţie de reazem, praful şi aşchiile de aluminiu nu se lipesc.

12. drylin® E

Detalii ale principiului de funcţionare

Rostogolire şi alunecare

Sisteme de acţionare

„E” vine de la „Electric” şi completează gama de produse igus® cu motoare pas cu pas hibride, motoare de curent continuu, comutatoare de proximitate şi bine cunoscutele cabluri pentru motoare, chainflex®.

Testare efectuată de către igus®

Căutător de produse

Introduceţi online datele disponibile ale aplicaţiei şi comparaţi, proiectaţi şi configuraţi unităţi liniare potrivite, inclusiv motoare.

Exemplu de aplicaţie

Aparat pentru preluarea probelor/aparat de pipetat

Deplasare telescopică într-un spaţiu restrâns, datorită axei compacte şi fără lubrefiant a curelei de sincronizare drylin® ZLW.

Mai multe informaţii:


Comandă de mostră



Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG