Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
工业4.0智能电缆:预测未来13.04.2016
工业4.0智能电缆:预测未来 2016年汉诺威工业展上,易格斯将为大家展示可预测并警示故障的智能电缆,大大提升设备安 全性和可靠性。 在工业自动化领域,随着机械设备运动速度与频率的增加,工厂网络化程度也随之增加。易格斯拥有全球范围最广泛产品线的拖链专用以太网电缆,提供独家36个月质保承诺,确保智能化工厂中最复杂的网络传输可靠运行。在2016年四月德国汉诺威工业展上,我们将进一步展示可预测并警示故障的智能运动电缆。 传统意义的以太网电缆大多用于固定铺设使用,将这些电缆用于移动运行场合时,其使用寿命是非常有限的。易格斯开发出全球最广泛产品线的拖链专用以太网电缆:包含27种电缆和光缆以及422种预装配接头形式,均可提供最优移动运用数据传输质量。得益于丰富多样的产品类型,易格斯电缆在工业4.0中得到越来越 广泛的运用—从木工机械简单直线运动到无尘室机器人3D运动要求;从最小弯曲半径到最长行程距离。在2016年德国汉诺威工业展中, 易格斯将推出一款可持续不断进行“自我监控”的移动电缆:“智能电缆,预测未来”。在电缆运行过程中,如某些特定参数超出正常值范围,智能电缆即可给予预警,不必等到故障发生后问题才被发现。一旦发生预警,意味着该电缆需要在接下来的四周之内进行更换。通过这种方式,易格斯为预防性设备维护作出实质贡献,从而增强工厂运行安全性。 更深层次的网络化程度需要可靠的移动供电整体解决方案 优化的运动电缆需要配套同样适用于移动场合的供电系统方案。例如,易格斯triflex系列拖链,为配套机器人专用3D扭转电缆而开发;采用micro flizz拖链系统,易格斯光缆可取代传统导电条为物流仓储设备提供远大于100Mbit/s的数据传输。在适用于RTG等港口设备的D-rover系统中,易格斯光缆可实现800m以上10Gbit/s的数据传输。 |