Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
New iglide F2 ESD bearing material available from igus05.02.2016
Uncontrolled static discharges may negatively affect electronic components, can hinder production processes, or even contribute to fire risk. In certain industries, such as textile manufacturing, particles and flying debris are attracted by statically charged bearings and cling to them, causing expensive maintenance work and system downtime. Now, in applications where ESD properties are required, the self-lubricating iglide F2 EDS bearing material is now available. |