Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
Lower cost cables, fully guaranteed with the new Chainflex® M line17.06.2015
Tested, safe, yet low in price – this is the promise from igus with their newest line of Chainflex cables. From control, servo motor, and measuring system cables, to data, power, and bus cables, Chainflex M offers a full cable range, all designed specifically for continuous-flexing applications; at about 40% lower cost than traditional Chainflex cables. |