Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
30 years of iglide® bearings06.02.2014
igus® is celebrating the 30th anniversary of its iglide plastic bearing material. Three decades ago, igus presented its first iglide plastic bearing – a lubrication and maintenance-free polymer bearing for dry running applications. After decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristics), today, igus has the world’s largest range of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings. |