Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
Detectable spherical bearings for sensitive applications24.01.2014
Plastic bearing expert igus will be presenting their line of detectable self-aligning bearings for the food industry. The detectable bearings are an extension of the igubal self-aligning bearings line from igus, which includes a range of lubrication and maintenance-free rod-end bearings, clevis joints, flanged units, press fit and pedestal bearings. |