Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
2019年 マヌス金賞発表~金賞はスコットランドの企業によるオフショア検査装置25.04.2019
モーション・プラスチック カンパニーのイグスGmbHが、高性能樹脂製ベアリングを採用した創造性に富んだアプリケーションを表彰するマヌス賞。今回で9回目となる2019年のマヌス賞には、世界32か国から445の応募が寄せられました。産業界、経済界、研究分野を代表する審査員らは、技術的かつ経済的に優れ、独創性あふれる3つのアプリケーションを選出しました。今回のニュースリリースでご紹介します。 金賞:スコットランドの企業によるオフショア検査装置 マヌス金賞の賞金5,000ユーロは、スコットランドの機械設計会社ToolTech社が獲得しました。同社が開発したのは、水中の石油・ガスプラットフォームに設置されたパイプラインを洗浄・検査する装置です。オフショア検査装置はパイプの周囲にカフスのように巻き付き、ローラーで移動しながらパイプラインを洗浄、脆弱箇所を検知します。金属製のベアリングは腐食しやすいため、イグスの高性能樹脂製部品が採用されました。イグリデュールすべり軸受、ドライリンリニアガイド、ケーブルを安全にガイドするエナジーチェーンなどが、360度の回転動作を可能にしています。海水への耐性に優れ、無潤滑・メンテナンスフリーの部品が、厳しい条件下でも確実な走行を実現しています。 |